Danfoss logo
VDHT 2E_15E 3-2 way valve body

Solenoid operated valves, VDHT 15 E NC-NO, Industrial

180L0174

유량 [gpm] [최대]: 4, 유량 [l/min] [최대]: 15, 작동 압력 [barg] [최대]: 140, 작동 압력 [psig] [최대]: 2000, 연결표준: NPT, 유입구 연결 사이즈 [in]: 3/8 in, 배출구 연결 사이즈 [in]: 3/8 in

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Height (EF000040)127
In scope of WEEENo
Material DescriptionVDHT 15 E 3/2 3/8-3/8-3/8 NC-NO NPT
Product line14
REACH 후보 목록 물질No
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Width (EF000008)127
가짓수3/2
개방 시간 [ms] [최대]250 ms
개방 시간 [ms] [최소]250 ms
구분VDHT 15 E 3/2 3/8-3/8-3/8 NC-NO NPT
기능NCNO
매질 온도 [°C] [최대]50 °C
매질 온도 [°C] [최소]2 °C
매질 온도 [°F] [최대]122 °F
매질 온도 [°F] [최소]37 °F
밀봉재료FKM
방향일자형
배출 연결 사이즈 [in]0.250 in
다음의 기능 포함:
값
배출구 연결 사이즈 [in]3/8 in
본체재료AISI 304
부품 프로그램 이름VDHT
서비스 가능예
액츄에이터 사이즈 [mm]13.5 mm
연결유형스레드
연결표준NPT
용도Industrial
유량 [gpm] [최대]4.000 gal/min
유량 [gpm] [최소]0.300 gal/min
유량 [l/min] [최대]15.00 l/min
유량 [l/min] [최소]1.00 l/min
유입구 연결 사이즈 [in]3/8 in
유형 명칭VDHT 15 E NC-NO
작동Direct pilot operated
작동 압력 [barg] [최대]140 barg
작동 압력 [barg] [최소]2 barg
작동 압력 [psig] [최대]2000 psig
작동 압력 [psig] [최소]29 psig
재질 유형중성 매체
제품 유형VDHT 3/2
제품군Valve
제품의 설명Solenoid operated valves
폐쇄 시간 [ms] [최대]250 ms
폐쇄 시간 [ms] [최소]250 ms
피스톤 직경 Ø [mm]18 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.569 킬로그램
순중량1.534 킬로그램
Volume1.689 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162672600
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens