Danfoss logo
VDH 60E NO

Solenoid operated valves, VDH 60 E NO, Hydraulic

180L0015

유량 [gpm] [최대]: 16, 유량 [l/min] [최대]: 60, 작동 압력 [barg] [최대]: 140, 작동 압력 [psig] [최대]: 2030, 연결표준: Cetop 3, 유입구 연결 사이즈 [in]: 1/2 in, 배출구 연결 사이즈 [in]: 1/2 in
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
In scope of WEEENo
Material DescriptionVDH60E2/2 NO G1/2
Product line14
REACH 후보 목록 물질No
가짓수2/2
개방 시간 [ms] [최대]150 ms
구분VDH60E2/2 NO G1/2
기능NO
매질 온도 [°C] [최대]50 °C
매질 온도 [°C] [최소]3 °C
매질 온도 [°F] [최대]122 °F
매질 온도 [°F] [최소]37 °F
밀봉재료FKM
방향일자형
배출구 연결 사이즈 [in]1/2 in
본체재료AISI 304
부품 프로그램 이름VDH
다음의 기능 포함:
서비스 가능
액츄에이터 사이즈 [mm]13.5 mm
연결유형스레드
연결표준Cetop 3
용도Hydraulic
유량 [gpm] [최대]16.000 gal/min
유량 [gpm] [최소]0.300 gal/min
유량 [l/min] [최대]60.00 l/min
유량 [l/min] [최소]1.00 l/min
유입구 연결 사이즈 [in]1/2 in
유형 명칭VDH 60 E NO
작동파일럿 운전
작동 압력 [barg] [최대]140 barg
작동 압력 [barg] [최소]4 barg
작동 압력 [psig] [최대]2030 psig
작동 압력 [psig] [최소]50 psig
재질 유형중성 매체
제품 유형VDH 2/2
제품군Valve
제품의 설명Solenoid operated valves
폐쇄 시간 [ms] [최대]350 ms
피스톤 직경 Ø [mm]18 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량1.29 킬로그램
순중량1.15 킬로그램
Volume0.838 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5715162676516
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens