Danfoss logo
VDH 30E NC

Solenoid operated valves, VDH 30 E NC, Hydraulic

180L0002

유량 [gpm] [최대]: 8, 유량 [l/min] [최대]: 30, 작동 압력 [barg] [최대]: 140, 작동 압력 [psig] [최대]: 2030, 연결표준: Cetop 3, 유입구 연결 사이즈 [in]: 3/8 in, 배출구 연결 사이즈 [in]: 3/8 in

제품 사양

다음의 기능 포함:
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionVDH30E 2/2 NC
Product line14
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호16ae06b7-4c9f-4b8d-b8f7-914d15943505
SCIP 서류 제품 이름VDH30E 2/2 NC Valves
UL markNo
가짓수2/2
개방 시간 [ms] [최대]150 ms
구분VDH30E 2/2 NC
기능NC
매질 온도 [°C] [최대]50 °C
매질 온도 [°C] [최소]3 °C
매질 온도 [°F] [최대]122 °F
매질 온도 [°F] [최소]37 °F
밀봉재료FKM
방향일자형
배출구 연결 사이즈 [in]3/8 in
다음의 기능 포함:
본체재료AISI 304
부품 프로그램 이름VDH
서비스 가능
액츄에이터 사이즈 [mm]13.5 mm
연결유형스레드
연결표준Cetop 3
용도Hydraulic
유량 [gpm] [최대]8.000 gal/min
유량 [gpm] [최소]0.300 gal/min
유량 [l/min] [최대]30.00 l/min
유량 [l/min] [최소]1.00 l/min
유입구 연결 사이즈 [in]3/8 in
유형 명칭VDH 30 E NC
작동파일럿 운전
작동 압력 [barg] [최대]140 barg
작동 압력 [barg] [최소]4 barg
작동 압력 [psig] [최대]2030 psig
작동 압력 [psig] [최소]50 psig
재질 유형중성 매체
제품 유형VDH 2/2
제품군Valve
제품의 설명Solenoid operated valves
폐쇄 시간 [ms] [최대]350 ms
피스톤 직경 Ø [mm]18 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량1.342 킬로그램
순중량1.15 킬로그램
Volume0.823 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5715162673546
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm