Danfoss logo
BE Coil - Connection box

BE240AS

018F7924

전기적 연결: DIN 스페이드, 공급 전압 [V] AC: 240, 외함 정격 IP: IP20

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil BE240AS 240V 50Hz Box
Product line14
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP 서류 제품 이름Solenoid coils
공급 전압 [V] AC240 V
구분Coil BE240AS 240V 50Hz Box
규정 준수EN 60730-1
부품 프로그램 이름EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
상대 습도 [% RH] [최소]0 % RH
상대 습도 조건비응축
색깔파랑
색상Blue
서비스 가능아니요
승인LLC CDC TYSK
액츄에이터 사이즈 [mm]13.5 mm
외함 정격 IPIP20
유형 명칭BE240AS
다음의 기능 포함:
값
전기 커넥터3 x 스페이드
전기적 연결DIN 스페이드
전기적 연결 크기6.3 mm x 0.8 mm
전기적 연결 표준EN175301-803
전력 소비 [W] 50Hz11.0 W
전력 소비 50Hz [VA]19.0 VA
정격연속
제품 액세서리솔레노이드 코일 액세서리
제품 유형Magnetic coil
제품군Accessories
제품의 설명Magnetic coils
주변 온도 범위 [°C]80 °C
주변온도 범위 [°F]175 °F
주파수 [Hz]50 Hz
최대 공급 전압 50Hz [V]240 V
코일 권선 절연 등급등급 H - IEC 85
코일 설계 표준VDE 0580
코일 연결DIN 스페이드 + 캡
코일 체결클립온
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형50 pc
포함된 부품캡

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.336 킬로그램
순중량0.311 킬로그램
Volume0.299 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428170833
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm