Danfoss logo
BE Coil - Connection box

BE230CS

018F7919

전기적 연결: 단자함, 공급 전압 [V] AC: 220 - 230, 외함 정격 IP: IP67

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil BE230CS 220-230V 50/60Hz Box
Product line14
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP 서류 제품 이름Solenoid coils
공급 전압 [V] AC [최대]230 V
다음의 기능 포함:
값
공급 전압 [V] AC [최소]220 V
승인Standard
외함 정격 IPIP67
유형 명칭BE230CS
전기적 연결단자함
제품 유형Magnetic coil
제품군Accessories
제품의 설명Magnetic coils
주파수 [Hz]50/60 Hz

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.339 킬로그램
순중량0.303 킬로그램
Volume0.31 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428170871
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm