Danfoss logo
BF Coil - Cable

BF048AS

018F7915

전기적 연결: 케이블, 공급 전압 [V] AC: 48, 외함 정격 IP: IP20

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Accessory (EF013236)TRUE
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Height (EF000040)91
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil BF048AS 48V 50Hz 4m Cable
Product line14
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP 서류 제품 이름Solenoid coils
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Width (EF000008)191
공급 전압 [V] AC48 V
구분Coil BF048AS 48V 50Hz 4m Cable
색깔파랑
다음의 기능 포함:
값
색상Blue
승인Standard
액츄에이터 사이즈 [mm]13.5 mm
외함 정격 IPIP20
유형 명칭BF048AS
전기적 연결케이블
전력 소비 [W]10.0 W
제품 유형Magnetic coil
제품군Accessories
제품의 설명Magnetic coils
주변 온도 범위 [°C]80 °C
주변온도 범위 [°F]175 °F
주파수 [Hz]50 Hz
코일 연결DIN 스페이드 + 캡
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형50 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.588 킬로그램
순중량0.473 킬로그램
Volume3.32 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428170901
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm