Danfoss logo
BN steam coil

BE

018F7912

전기적 연결: 단자함, 공급 전압 [V] AC: 24, 외함 정격 IP: IP67

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil BE024DS 24V DC
Product line14
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
SCIP 서류 제품 이름RD
공급 전압 [V] AC24 V
다음의 기능 포함:
값
구분Coil BE024DS 24V DC
승인Standard
외함 정격 IPIP67
유형 명칭BE
전기적 연결단자함
제품 유형Magnetic coil
제품군Accessories
제품의 설명Magnetic coils
주파수 [Hz]DC

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.304 킬로그램
순중량0.286 킬로그램
Volume0.279 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428170925
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm