Danfoss logo
High performance coil

BY240CS

018F7908

전기적 연결: DIN 스페이드, 공급 전압 [V] AC: 208, 외함 정격 IP: IP00

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Accessory (EF013236)TRUE
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Height (EF000040)75
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil BY240CS 230/208-240V 50/60Hz
Product line14
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
SCIP 서류 제품 이름RD
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
UL markYes
UL 승인 파일명MH29671
Width (EF000008)55
공급 전압 [V] AC208 V
구분Coil BY240CS 230/208-240V 50/60Hz
규정 준수EN 60730-1
부품 프로그램 이름EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV250BEV251B
상대 습도 [% RH] [최소]0 % RH
상대 습도 조건비응축
색깔파랑
색상Blue
서비스 가능아니요
승인UL approval
액츄에이터 사이즈 [mm]13.5 mm
다음의 기능 포함:
값
외함 정격 IPIP00
유형 명칭BY240CS
전기 커넥터3 x 스페이드
전기적 연결DIN 스페이드
전기적 연결 크기6.3 mm x 0.8 mm
전기적 연결 표준EN175301-803
전력 소비 [W] 50Hz16.0 W
전력 소비 [W] 60Hz14.0 W
전력 소비 50Hz [VA]32.0 VA
전력 소비 60Hz [VA]28.0 VA
제품 액세서리솔레노이드 코일 액세서리
제품 유형Magnetic coil
제품군Accessories
제품의 설명Magnetic coils
주변 온도 범위 [°C]50 °C
주변온도 범위 [°F]120 °F
주파수 [Hz]50/60 Hz
최대 공급 전압 50Hz [V]230 V
최대 공급 전압 60Hz [V]240 V
최소 공급 전압 60Hz [V]208 V
추가 정보UL 인증 코일
코일 권선 절연 등급등급 H - IEC 85
코일 설계 표준VDE 0580
코일 연결DIN 스페이드
코일 체결클립온
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형50 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.276 킬로그램
순중량0.266 킬로그램
Volume0.268 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428170963
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm