Danfoss logo
VPH 15E Power pack valve

Power Pack valve, VPH 15 E NC

180G0041

작동 압력 [barg] [최대]: 140, 작동 압력 [psig] [최대]: 2030

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flow [gpm]4.000 gal/min
Flow [l/min]15.00 l/min
In scope of WEEENo
Material DescriptionVPH15E NC, 25-140 bar
Product line14
REACH 후보 목록 물질No
UL markNo
구분VPH15E NC, 25-140 BAR
기능NC
매질 온도 [°C] [최대]50 °C
매질 온도 [°C] [최소]-30 °C
다음의 기능 포함:
값
매질 온도 [°F] [최대]122 °F
매질 온도 [°F] [최소]-22 °F
배출구 연결 사이즈 [in]3/8 in
본체재료AISI 304
연결표준BSP
유량 [gpm] [최대]5.200 gal/min
유량 [l/min] [최대]20.00 l/min
유입구 연결 사이즈 [in]3/8 in
유형 명칭VPH 15 E NC
작동 압력 [barg] [최대]140 barg
작동 압력 [barg] [최소]25 barg
작동 압력 [psig] [최대]2030 psig
작동 압력 [psig] [최소]360 psig
제품 유형VPH
제품군Valve
제품의 설명Power Pack valve

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량3.222 킬로그램
순중량3 킬로그램
Volume2.003 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162674482
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens