Danfoss logo
VRH 5-30 Relief valve

Pressure operated valves, VRH 5 30-120 bar

180G0034

유량 [l/min] [최대]: 5, 유량 [gpm] [최대]: 1.3, 25 barg - 100 barg, 362 psig - 1450 psig

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markNo
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionVRH 5 inline 30-120 Bar
Product line14
REACH 후보 목록 물질No
UL markNo
구분VRH 5 inline 30-120 Bar
매질 온도 [°C] [최대]50 °C
매질 온도 [°F] [최대]122 °F
다음의 기능 포함:
값
배출구 연결 사이즈 [in]3/8 in
본체재료AISI 304
연결표준BSP
유량 [gpm] [최대]1.300 gal/min
유량 [l/min] [최대]5.00 l/min
유입구 연결 사이즈 [in]3/8 in
유형 명칭VRH 5 30-120 bar
작동 압력 [barg] [최대]100 barg
작동 압력 [barg] [최소]25 barg
작동 압력 [psig] [최대]1450 psig
작동 압력 [psig] [최소]362 psig
제품 유형VRH 5
제품군Valve
제품의 설명Pressure operated valves

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.61 킬로그램
순중량0.59 킬로그램
Volume0.442 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162671849
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens