Danfoss logo
VRH 5-30 Relief valve

Pressure operated valves, VRH 30 45-210 bar

180G0031

유량 [l/min] [최대]: 30, 유량 [gpm] [최대]: 7.9, 45 barg - 210 barg, 652 psig - 3045 psig

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markNo
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionVRH 30 45-210 BAR PRESSURE REL
Product line14
REACH 후보 목록 물질No
UL markNo
구분VRH 30 45-210 BAR PRESSURE REL
매질 온도 [°C] [최대]50 °C
다음의 기능 포함:
값
배출구 연결 사이즈 [in]3/8 in
본체재료AISI 304
연결표준BSP
유량 [gpm] [최대]7.900 gal/min
유량 [l/min] [최대]30.00 l/min
유입구 연결 사이즈 [in]3/8 in
유형 명칭VRH 30 45-210 bar
작동 압력 [barg] [최대]210 barg
작동 압력 [barg] [최소]45 barg
작동 압력 [psig] [최대]3045 psig
작동 압력 [psig] [최소]652 psig
제품 유형VRH 30
제품군Valve
제품의 설명Pressure operated valves

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.614 킬로그램
순중량0.594 킬로그램
Volume0.424 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162674369
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens