Danfoss logo
VRH 5-30 Relief valve

Pressure operated valves, VRH 30 25-140 bar

180G0030

유량 [l/min] [최대]: 30, 유량 [gpm] [최대]: 7.9, 25 barg - 140 barg, 362 psig - 2030 psig

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markNo
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionVRH 30 25-140 BAR PRESSURE REL
Product line14
REACH 후보 목록 물질No
UL markNo
구분VRH 30 25-140 BAR PRESSURE REL
매질 온도 [°C] [최대]50 °C
다음의 기능 포함:
값
배출구 연결 사이즈 [in]3/8 in
본체재료AISI 304
연결표준BSP
유량 [gpm] [최대]7.900 gal/min
유량 [l/min] [최대]30.00 l/min
유입구 연결 사이즈 [in]3/8 in
유형 명칭VRH 30 25-140 bar
작동 압력 [barg] [최대]140 barg
작동 압력 [barg] [최소]25 barg
작동 압력 [psig] [최대]2030 psig
작동 압력 [psig] [최소]362 psig
제품 유형VRH 30
제품군Valve
제품의 설명Pressure operated valves

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.614 킬로그램
순중량0.5 킬로그램
Volume0.47 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162673010
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens