Danfoss logo
VRH 60-120 Relief valve

Pressure operated valves, VRH 60 80-140 bar

180G0003

유량 [l/min] [최대]: 60, 유량 [gpm] [최대]: 15.8, 80 barg - 140 barg, 1160 psig - 2030 psig

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markNo
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionVRH60 80/140 BAR PRESSURE REL
Product line14
REACH 후보 목록 물질No
UL markNo
구분VRH60 80/140 BAR PRESSURE REL
매질 온도 [°C] [최대]50 °C
매질 온도 [°F] [최대]122 °F
다음의 기능 포함:
값
배출구 연결 사이즈 [in]1/2 in
본체재료AISI 304
연결표준BSP
유량 [gpm] [최대]15.800 gal/min
유량 [l/min] [최대]60.00 l/min
유입구 연결 사이즈 [in]1/2 in
유형 명칭VRH 60 80-140 bar
작동 압력 [barg] [최대]140 barg
작동 압력 [barg] [최소]80 barg
작동 압력 [psig] [최대]2030 psig
작동 압력 [psig] [최소]1160 psig
제품 유형VRH 60
제품군Valve
제품의 설명Pressure operated valves

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.248 킬로그램
순중량1.2 킬로그램
Volume0.904 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162673591
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens