VCH 30
180Z0007
null: 30, 작동 압력 [barg] [최대]: 300
180Z0007
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flow [l/min] | 30.00 l/min |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | VCH 30-cracking pressure 4,5 bar |
| Product line | 14 |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| UL mark | No |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 구분 | VCH 30-cracking pressure 4,5 bar |
| 배출구 연결 사이즈 [in] | 3/8 in |
| 본체재료 | AISI 304 |
| 연결표준 | BSP |
| 유량 [l/min] [최대] | 30.00 l/min |
| 유입구 연결 사이즈 [in] | 3/8 in |
| 유형 명칭 | VCH 30 |
| 작동 압력 [barg] [최대] | 300 barg |
| 제품 유형 | VCH |
| 제품군 | Valve |
| 제품의 설명 | Check valves |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.308 킬로그램 |
| 순중량 | 0.29 킬로그램 |
| Volume | 0.255 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162681992 |
| Proposition 65 | No significant risk |