Danfoss logo
VCH Non return valve

VCH 150

180H0117

null: 150, 작동 압력 [barg] [최대]: 160

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flow [l/min]150.00 l/min
In scope of WEEENo
Material DescriptionVCH150, G3/4 Fire
Product line14
REACH 후보 목록 물질No
UL markNo
다음의 기능 포함:
값
구분VCH150, G3/4 Fire
배출구 연결 사이즈 [in]3/4 in
본체재료AISI 304
연결표준BSP
유량 [l/min] [최대]150.00 l/min
유입구 연결 사이즈 [in]3/4 in
유형 명칭VCH 150
작동 압력 [barg] [최대]160 barg
제품 유형VCH
제품군Valve
제품의 설명Check valves

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.888 킬로그램
순중량0.842 킬로그램
Volume0.569 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162673379
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens