Danfoss logo
VCH Non return valve

VCH 60

180H0115

null: 60, 작동 압력 [barg] [최대]: 300

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flow [l/min]60.00 l/min
In scope of WEEENo
Material DescriptionCheck Valve VCH60
Product line14
REACH 후보 목록 물질No
UL markNo
다음의 기능 포함:
값
구분Check Valve VCH60
배출구 연결 사이즈 [in]1/2 in
본체재료AISI 304
연결표준BSP
유량 [l/min] [최대]60.00 l/min
유입구 연결 사이즈 [in]1/2 in
유형 명칭VCH 60
작동 압력 [barg] [최대]300 barg
제품 유형VCH
제품군Valve
제품의 설명Check valves

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.451 킬로그램
순중량0.435 킬로그램
Volume0.253 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162674895
Proposition 65No significant risk