Danfoss logo
PAH 20 pump

PAH 20

180B0079

유량 [gpm] [최대]: 9, 유량 [l/min] [최대]: 34.9, 배출구 압력 [barg] [최대]: 80, 배출구 압력 [psig] [최대]: 1160, 속도 [rpm] [최대]: 1800, 속도 연속 [rpm] [최소]: 700

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
ATEX 준수No
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Material DescriptionPAH20
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]11,8x10,6x10
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]300x270x255
Product line14
REACH 후보 목록 물질No
UL markNo
구분PAH20
매질 온도 [°C] [최대]50 °C
매질 온도 [°C] [최소]2 °C
매질 온도 [°F] [최대]122 °F
밀봉재료NBR
배출 연결 기준BSPP
배출 연결 사이즈 [in]0.250 in
배출 연결 유형스레드
배출구 압력 [barg] [최대]80 barg
배출구 압력 [barg] [최소]30 barg
배출구 압력 [psig] [최대]1160 psig
배출구 압력 [psig] [최소]435 psig
배출구 연결 기준BSPP
배출구 연결 사이즈 [in]3/4 in
배출구 연결 유형스레드
다음의 기능 포함:
값
변위 [cm³/rev]20.00 cm³/rev
변위 [cm³/rev]1.22 in³/rev
본체재료AISI 304
서비스 가능예
속도 [rpm] [최대]1800 rpm
속도 [rpm] [최소]700 rpm
속도 연속 [rpm] [최소]700 rpm
승인CE
유량 [gpm] [최대]9.000 gal/min
유량 [gpm] [최소]3.300 gal/min
유량 [l/min] [최대]34.90 l/min
유입구 압력 [barg] [최대]4.0 barg
유입구 압력 [barg] [최소]0.0 barg
유입구 압력 [psig] [최대]58.0 psig
유입구 압력 [psig] [최소]0.0 psig
유입구 연결 기준BSPP
유입구 연결 사이즈 [in]1 1/4 in
유형 명칭PAH 20
음압 레벨 [dB(A)]79 dBA
제품 유형PAH 20-32
제품군펌프
제품의 설명PAH pumps
주변 온도 [°C] [최대]50 °C
주변 온도 [°C] [최소]0 °C
주변 온도 [°F] [최대]122 °F
주변 온도 [°F] [최소]32 °F
흡입구 연결 유형스레드

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량20.652 킬로그램
순중량16 킬로그램
Volume19.95 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162667064
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens