Danfoss logo
PAH 12.5 pump

PAH 12.5

180B0007

유량 [gpm] [최대]: 5.4, 유량 [l/min] [최대]: 20.9, 배출구 압력 [barg] [최대]: 160, 배출구 압력 [psig] [최대]: 2320, 속도 [rpm] [최대]: 1800, 속도 연속 [rpm] [최소]: 700

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
ATEX 준수No
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Material DescriptionPAH12.5
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]274x151x137
Product line14
REACH 후보 목록 물질No
UL markNo
구분PAH12.5
매질 온도 [°C] [최대]50 °C
매질 온도 [°C] [최소]2 °C
매질 온도 [°F] [최대]122 °F
매질 온도 [°F] [최소]36 °F
밀봉재료NBR
배출 연결 기준BSPP
배출 연결 사이즈 [in]0.250 in
배출 연결 유형스레드
배출구 압력 [barg] [최대]160 barg
배출구 압력 [barg] [최소]10 barg
배출구 압력 [psig] [최대]2320 psig
배출구 압력 [psig] [최소]145 psig
배출구 연결 기준BSPP
배출구 연결 사이즈 [in]3/8 in
배출구 연결 유형스레드
다음의 기능 포함:
값
변위 [cm³/rev]12.50 cm³/rev
변위 [cm³/rev]0.75 in³/rev
본체재료AISI 304
서비스 가능예
속도 [rpm] [최대]1800 rpm
속도 [rpm] [최소]700 rpm
속도 연속 [rpm] [최소]700 rpm
승인CE
유량 [gpm] [최대]5.400 gal/min
유량 [gpm] [최소]1.800 gal/min
유량 [l/min] [최대]20.90 l/min
유량 [l/min] [최소]7.20 l/min
유입구 압력 [barg] [최대]4.0 barg
유입구 압력 [barg] [최소]0.0 barg
유입구 압력 [psig] [최대]58.0 psig
유입구 압력 [psig] [최소]0.0 psig
유입구 연결 기준BSPP
유입구 연결 사이즈 [in]3/4 in
유형 명칭PAH 12.5
음압 레벨 [dB(A)]75 dBA
제품 유형PAH 10-12.5
제품군펌프
제품의 설명PAH pumps
주변 온도 [°C] [최대]50 °C
주변 온도 [°C] [최소]0 °C
주변 온도 [°F] [최대]122 °F
주변 온도 [°F] [최소]32 °F
흡입구 연결 유형스레드

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량8.248 킬로그램
순중량7.906 킬로그램
Volume5.848 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162667224
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens