Danfoss logo
PAHT and PAHT G 256- 308

PAHT G 308 Ex

180B6191

유량 [gpm] [최대]: 72, 유량 [l/min] [최대]: 354.2, 배출구 압력 [barg] [최대]: 120, 배출구 압력 [psig] [최대]: 1740, 속도 [rpm] [최대]: 1250, 속도 연속 [rpm] [최소]: 700, ATEX 준수: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
ATEX 준수Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Material DescriptionPAHT G 308 Ex
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]22x13,2x18,3
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]562x336x466
Product line14
REACH 후보 목록 물질No
UL markNo
매질 온도 [°C] [최대]50 °C
매질 온도 [°C] [최소]2 °C
매질 온도 [°F] [최대]122 °F
매질 온도 [°F] [최소]36 °F
밀봉재료NBR
배출 연결 기준BSPP
배출 연결 사이즈 [in]0.250 in
배출 연결 유형스레드
배출구 압력 [barg] [최대]120 barg
배출구 압력 [barg] [최소]30 barg
배출구 압력 [psig] [최대]1740 psig
배출구 압력 [psig] [최소]435 psig
배출구 연결 기준미터법
배출구 연결 사이즈 (미터 단위)M60
배출구 연결 유형스레드
변위 [cm³/rev]308.00 cm³/rev
다음의 기능 포함:
값
변위 [cm³/rev]18.80 in³/rev
본체재료AISI 316
서비스 가능Spare parts PAHT G 256/308
속도 [rpm] [최대]1250 rpm
속도 [rpm] [최소]450 rpm
속도 연속 [rpm] [최소]700 rpm
승인ATEXCE
유량 [gpm] [최대]72.000 gal/min
유량 [gpm] [최소]28.000 gal/min
유량 [l/min] [최대]354.20 l/min
유량 [l/min] [최소]107.80 l/min
유입구 압력 [barg] [최대]6.0 barg
유입구 압력 [barg] [최소]2.0 barg
유입구 압력 [psig] [최대]87.0 psig
유입구 압력 [psig] [최소]29.0 psig
유입구 압력 피크 [barg] [최대]10 barg
유입구 압력 피크 [psig] [최대]145 psig
유입구 연결 기준미터법
유입구 연결 사이즈 (미터 단위)M60
유형 명칭PAHT G 308 Ex
음압 레벨 [dB(A)]87 dBA
제품 유형PAHT G 256-308
제품군펌프
제품의 설명PAHT G pumps
주변 온도 [°C] [최대]50 °C
주변 온도 [°C] [최소]0 °C
주변 온도 [°F] [최대]122 °F
주변 온도 [°F] [최소]32 °F
흡입구 연결 유형스레드

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량121.7 킬로그램
순중량95 킬로그램
Volume87.996 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162671238
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens