PAHT G 10 Ex
180B6132
유량 [gpm] [최대]: 5.2, 유량 [l/min] [최대]: 21.6, 배출구 압력 [barg] [최대]: 140, 배출구 압력 [psig] [최대]: 2030, 속도 [rpm] [최대]: 2400, 속도 연속 [rpm] [최소]: 1000, ATEX 준수: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
180B6132
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| ATEX 준수 | Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | PAHT G 10 Ex |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 10,7x5,9x5,4 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 274x151x137 |
| Product line | 14 |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| UL mark | No |
| 구분 | PAHT G 10 Ex |
| 매질 온도 [°C] [최대] | 50 °C |
| 매질 온도 [°C] [최소] | 2 °C |
| 매질 온도 [°F] [최대] | 122 °F |
| 매질 온도 [°F] [최소] | 36 °F |
| 밀봉재료 | NBR |
| 배출 연결 기준 | BSPP |
| 배출 연결 사이즈 [in] | 0.250 in |
| 배출 연결 유형 | 스레드 |
| 배출구 압력 [barg] [최대] | 140 barg |
| 배출구 압력 [barg] [최소] | 10 barg |
| 배출구 압력 [psig] [최대] | 2030 psig |
| 배출구 압력 [psig] [최소] | 145 psig |
| 배출구 연결 기준 | BSPP |
| 배출구 연결 사이즈 [in] | 3/8 in |
| 배출구 연결 유형 | 스레드 |
| 변위 [cm³/rev] | 10.00 cm³/rev |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 변위 [cm³/rev] | 0.61 in³/rev |
| 본체재료 | AISI 304 |
| 서비스 가능 | Spare parts PAHT G 10/12.5 |
| 속도 [rpm] [최대] | 2400 rpm |
| 속도 [rpm] [최소] | 1000 rpm |
| 속도 연속 [rpm] [최소] | 1000 rpm |
| 승인 | ATEXCE |
| 유량 [gpm] [최대] | 5.200 gal/min |
| 유량 [gpm] [최소] | 1.900 gal/min |
| 유량 [l/min] [최대] | 21.60 l/min |
| 유량 [l/min] [최소] | 7.60 l/min |
| 유입구 압력 [barg] [최대] | 4.0 barg |
| 유입구 압력 [barg] [최소] | 0.0 barg |
| 유입구 압력 [psig] [최대] | 58.0 psig |
| 유입구 압력 [psig] [최소] | 0.0 psig |
| 유입구 압력 피크 [barg] [최대] | 4 barg |
| 유입구 압력 피크 [psig] [최대] | 58 psig |
| 유입구 연결 기준 | BSPP |
| 유입구 연결 사이즈 [in] | 3/4 in |
| 유형 명칭 | PAHT G 10 Ex |
| 음압 레벨 [dB(A)] | 75 dBA |
| 제품 유형 | PAHT G 10-12.5 |
| 제품군 | 펌프 |
| 제품의 설명 | PAHT G pumps |
| 주변 온도 [°C] [최대] | 50 °C |
| 주변 온도 [°C] [최소] | 0 °C |
| 주변 온도 [°F] [최대] | 122 °F |
| 주변 온도 [°F] [최소] | 32 °F |
| 흡입구 연결 유형 | 스레드 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 8.318 킬로그램 |
| 순중량 | 8.25 킬로그램 |
| Volume | 6.371 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162671085 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |