Danfoss logo
PAHT G 2 UPW pumps

PAHT G 2 Ex

180B6131

유량 [gpm] [최대]: 1, 유량 [l/min] [최대]: 4.1, 배출구 압력 [barg] [최대]: 100, 배출구 압력 [psig] [최대]: 1450, 속도 [rpm] [최대]: 3000, 속도 연속 [rpm] [최소]: 1000, ATEX 준수: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
ATEX 준수Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Material DescriptionPAHT G 2 Ex
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]274x151x137
Product line14
REACH 후보 목록 물질No
UL markNo
구분PAHT G 2 Ex
매질 온도 [°C] [최대]50 °C
매질 온도 [°C] [최소]2 °C
매질 온도 [°F] [최대]122 °F
매질 온도 [°F] [최소]36 °F
밀봉재료NBR
배출 연결 기준미터법
배출 연결 사이즈 (미터 단위)M6
배출 연결 유형스레드
배출구 압력 [barg] [최대]100 barg
배출구 압력 [barg] [최소]10 barg
배출구 압력 [psig] [최대]1450 psig
배출구 압력 [psig] [최소]145 psig
배출구 연결 기준BSPP
배출구 연결 사이즈 [in]1/4 in
배출구 연결 유형스레드
변위 [cm³/rev]2.00 cm³/rev
다음의 기능 포함:
값
변위 [cm³/rev]0.12 in³/rev
본체재료AISI 304
서비스 가능Spare parts PAHT G 2/4/6.3
속도 [rpm] [최대]3000 rpm
속도 [rpm] [최소]1000 rpm
속도 연속 [rpm] [최소]1000 rpm
승인CEATEX
유량 [gpm] [최대]1.000 gal/min
유량 [gpm] [최소]0.100 gal/min
유량 [l/min] [최대]4.10 l/min
유량 [l/min] [최소]2.00 l/min
유입구 압력 [barg] [최대]4.0 barg
유입구 압력 [barg] [최소]0.0 barg
유입구 압력 [psig] [최대]58.0 psig
유입구 압력 [psig] [최소]0.0 psig
유입구 압력 피크 [barg] [최대]4 barg
유입구 압력 피크 [psig] [최대]58 psig
유입구 연결 기준BSPP
유입구 연결 사이즈 [in]1/2 in
유형 명칭PAHT G 2 Ex
음압 레벨 [dB(A)]76 dBA
제품 유형PAHT G 2-6.3
제품군펌프
제품의 설명PAHT G pumps
주변 온도 [°C] [최대]50 °C
주변 온도 [°C] [최소]0 °C
주변 온도 [°F] [최대]122 °F
주변 온도 [°F] [최소]32 °F
흡입구 연결 유형스레드

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량4.947 킬로그램
순중량4.882 킬로그램
Volume5.869 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162671061
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens