Danfoss logo
PAHT and PAHT G 256- 308

PAHT G 256

180B6090

유량 [gpm] [최대]: 59.9, 유량 [l/min] [최대]: 294.4, 배출구 압력 [barg] [최대]: 120, 배출구 압력 [psig] [최대]: 1740, 속도 [rpm] [최대]: 1250, 속도 연속 [rpm] [최소]: 700

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
ATEX 준수No
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Material DescriptionPAHT G 256
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]22x13,2x18,3
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]562x336x466
Product line14
REACH 후보 목록 물질No
UL markNo
구분Pump for ultra pure water
매질 온도 [°C] [최대]50 °C
매질 온도 [°C] [최소]2 °C
매질 온도 [°F] [최대]122 °F
매질 온도 [°F] [최소]36 °F
밀봉재료NBR
배출 연결 기준BSPP
배출 연결 사이즈 [in]0.250 in
배출 연결 유형스레드
배출구 압력 [barg] [최대]120 barg
배출구 압력 [barg] [최소]30 barg
배출구 압력 [psig] [최대]1740 psig
배출구 압력 [psig] [최소]435 psig
배출구 연결 기준미터법
배출구 연결 사이즈 (미터 단위)M60
배출구 연결 유형스레드
변위 [cm³/rev]256.00 cm³/rev
다음의 기능 포함:
값
변위 [cm³/rev]15.60 in³/rev
본체재료AISI 316
서비스 가능Spare parts PAHT G 256/308
속도 [rpm] [최대]1250 rpm
속도 [rpm] [최소]450 rpm
속도 연속 [rpm] [최소]700 rpm
승인CE
유량 [gpm] [최대]59.900 gal/min
유량 [gpm] [최소]23.300 gal/min
유량 [l/min] [최대]294.40 l/min
유량 [l/min] [최소]89.60 l/min
유입구 압력 [barg] [최대]6.0 barg
유입구 압력 [barg] [최소]2.0 barg
유입구 압력 [psig] [최대]87.0 psig
유입구 압력 [psig] [최소]29.0 psig
유입구 압력 피크 [barg] [최대]10 barg
유입구 압력 피크 [psig] [최대]145 psig
유입구 연결 기준미터법
유입구 연결 사이즈 (미터 단위)M60
유형 명칭PAHT G 256
음압 레벨 [dB(A)]82 dBA
제품 유형PAHT G 256-308
제품군펌프
제품의 설명PAHT G pumps
주변 온도 [°C] [최대]50 °C
주변 온도 [°C] [최소]0 °C
주변 온도 [°F] [최대]122 °F
주변 온도 [°F] [최소]32 °F
흡입구 연결 유형스레드

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량120 킬로그램
순중량103 킬로그램
Volume92.863 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162669358
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens