Danfoss logo
PAHT 20 UPW pump

PAHT 32

180B1046

유량 [gpm] [최대]: 14, 유량 [l/min] [최대]: 44.2, 배출구 압력 [barg] [최대]: 160, 배출구 압력 [psig] [최대]: 2321, 속도 [rpm] [최대]: 2400, 속도 연속 [rpm] [최소]: 1000

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
ATEX 준수No
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionPAHT G 32 LP
Product line14
REACH 후보 목록 물질No
UL markNo
배출구 압력 [barg] [최대]160 barg
배출구 압력 [psig] [최대]2321 psig
다음의 기능 포함:
값
속도 [rpm] [최대]2400 rpm
속도 [rpm] [최소]700 rpm
속도 연속 [rpm] [최소]1000 rpm
승인CE
유량 [gpm] [최대]14.000 gal/min
유량 [l/min] [최대]44.20 l/min
유입구 압력 [barg] [최대]50.0 barg
유입구 압력 [barg] [최소]10.0 barg
유입구 압력 [psig] [최대]725.0 psig
유입구 압력 [psig] [최소]145.0 psig
유형 명칭PAHT 32
제품 유형PAHT G 20-32
제품군펌프
제품의 설명PAHT G pumps

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량23.5 킬로그램
순중량17.622 킬로그램
Volume20.655 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162709177
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens