Danfoss logo
PAHT G 50 UPW pump

PAHT G 50

180B1012

유량 [gpm] [최대]: 21.7, 유량 [l/min] [최대]: 83.7, 배출구 압력 [barg] [최대]: 80, 배출구 압력 [psig] [최대]: 1160, 속도 [rpm] [최대]: 1800, 속도 연속 [rpm] [최소]: 1000

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
ATEX 준수No
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Material DescriptionPAHT G 50
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]380x300x300
Product line14
REACH 후보 목록 물질No
UL markNo
구분Pump for ultra pure water
매질 온도 [°C] [최대]50 °C
매질 온도 [°C] [최소]2 °C
매질 온도 [°F] [최대]122 °F
매질 온도 [°F] [최소]36 °F
밀봉재료NBR
배출 연결 기준미터법
배출 연결 사이즈 (미터 단위)M6
배출 연결 유형스레드
배출구 압력 [barg] [최대]80 barg
배출구 압력 [barg] [최소]30 barg
배출구 압력 [psig] [최대]1160 psig
배출구 압력 [psig] [최소]435 psig
배출구 연결 기준BSPP
배출구 연결 사이즈 [in]1 in
배출구 연결 유형스레드
변위 [cm³/rev]50.00 cm³/rev
다음의 기능 포함:
값
변위 [cm³/rev]3.05 in³/rev
본체재료AISI 316
서비스 가능Spare parts PAHT G 50/63/70/80/90
속도 [rpm] [최대]1800 rpm
속도 [rpm] [최소]700 rpm
속도 연속 [rpm] [최소]1000 rpm
승인CE
유량 [gpm] [최대]21.700 gal/min
유량 [gpm] [최소]7.400 gal/min
유량 [l/min] [최대]83.70 l/min
유량 [l/min] [최소]28.60 l/min
유입구 압력 [barg] [최대]6.0 barg
유입구 압력 [barg] [최소]0.0 barg
유입구 압력 [psig] [최대]87.0 psig
유입구 압력 [psig] [최소]0.0 psig
유입구 압력 피크 [barg] [최대]20 barg
유입구 압력 피크 [psig] [최대]290 psig
유입구 연결 기준BSPP
유입구 연결 사이즈 [in]1 1/2 in
유형 명칭PAHT G 50
음압 레벨 [dB(A)]81 dBA
제품 유형PAHT G 50-90
제품군펌프
제품의 설명PAHT G pumps
주변 온도 [°C] [최대]50 °C
주변 온도 [°C] [최소]0 °C
주변 온도 [°F] [최대]122 °F
주변 온도 [°F] [최소]32 °F
흡입구 연결 유형스레드

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량43 킬로그램
순중량35.5 킬로그램
Volume34.2 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162667378
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens