PAHT 25
180B1045
유량 [gpm] [최대]: 10.6, 유량 [l/min] [최대]: 33.2, 배출구 압력 [barg] [최대]: 160, 배출구 압력 [psig] [최대]: 2321, 속도 [rpm] [최대]: 2400, 속도 연속 [rpm] [최소]: 1000
180B1045
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | PAHT G 25 LP |
| Product line | 14 |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| UL mark | No |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 배출구 압력 [barg] [최대] | 160 barg |
| 배출구 압력 [psig] [최대] | 2321 psig |
| 속도 [rpm] [최대] | 2400 rpm |
| 속도 [rpm] [최소] | 700 rpm |
| 속도 연속 [rpm] [최소] | 1000 rpm |
| 승인 | CE |
| 유량 [gpm] [최대] | 10.600 gal/min |
| 유량 [l/min] [최대] | 33.20 l/min |
| 유형 명칭 | PAHT 25 |
| 제품 유형 | PAHT 20-32 |
| 제품군 | 펌프 |
| 제품의 설명 | PAHT G pumps |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 23.65 킬로그램 |
| 순중량 | 17.622 킬로그램 |
| Volume | 20.655 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162709153 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |