Danfoss logo
PAHT 20 UPW pump

PAHT 20

180B1044

유량 [gpm] [최대]: 8.6, 유량 [l/min] [최대]: 27, 배출구 압력 [barg] [최대]: 100, 배출구 압력 [psig] [최대]: 1450, 속도 [rpm] [최대]: 2400, 속도 연속 [rpm] [최소]: 1000

제품 사양

다음의 기능 포함:
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionPAHT G 20 LP
Product line14
REACH 후보 목록 물질No
UL markNo
다음의 기능 포함:
배출구 압력 [barg] [최대]100 barg
배출구 압력 [psig] [최대]1450 psig
속도 [rpm] [최대]2400 rpm
속도 [rpm] [최소]700 rpm
속도 연속 [rpm] [최소]1000 rpm
승인CE
유량 [gpm] [최대]8.600 gal/min
유량 [l/min] [최대]27.00 l/min
유형 명칭PAHT 20
제품 유형PAHT 20-32
제품군펌프
제품의 설명PAHT G pumps

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량23.8 Kilogram
순중량18 Kilogram
Volume20.655 Liter
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5715162709139
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens