PAHT 70
180B0087
유량 [gpm] [최대]: 29.6, 유량 [l/min] [최대]: 113.9, 배출구 압력 [barg] [최대]: 160, 배출구 압력 [psig] [최대]: 2320, 속도 [rpm] [최대]: 1800, 속도 연속 [rpm] [최소]: 1000
180B0087
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | PAHT70 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 14,9x11,8x11,8 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 380x300x300 |
| Product line | 14 |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| UL mark | No |
| 구분 | Pump for ultra pure water |
| 매질 온도 [°C] [최대] | 50 °C |
| 매질 온도 [°C] [최소] | 2 °C |
| 매질 온도 [°F] [최대] | 122 °F |
| 매질 온도 [°F] [최소] | 36 °F |
| 밀봉재료 | NBR |
| 배출 연결 기준 | 미터법 |
| 배출 연결 사이즈 (미터 단위) | M6 |
| 배출 연결 유형 | 스레드 |
| 배출구 압력 [barg] [최대] | 160 barg |
| 배출구 압력 [barg] [최소] | 30 barg |
| 배출구 압력 [psig] [최대] | 2320 psig |
| 배출구 압력 [psig] [최소] | 435 psig |
| 배출구 연결 기준 | BSPP |
| 배출구 연결 사이즈 [in] | 1 in |
| 배출구 연결 유형 | 스레드 |
| 변위 [cm³/rev] | 70.00 cm³/rev |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 변위 [cm³/rev] | 4.27 in³/rev |
| 본체재료 | AISI 316 |
| 서비스 가능 | 예 |
| 속도 [rpm] [최대] | 1800 rpm |
| 속도 [rpm] [최소] | 700 rpm |
| 속도 연속 [rpm] [최소] | 1000 rpm |
| 승인 | CE |
| 유량 [gpm] [최대] | 29.600 gal/min |
| 유량 [gpm] [최소] | 9.500 gal/min |
| 유량 [l/min] [최대] | 113.90 l/min |
| 유량 [l/min] [최소] | 36.60 l/min |
| 유입구 압력 [barg] [최대] | 6.0 barg |
| 유입구 압력 [barg] [최소] | 0.0 barg |
| 유입구 압력 [psig] [최대] | 87.0 psig |
| 유입구 압력 [psig] [최소] | 0.0 psig |
| 유입구 압력 피크 [barg] [최대] | 20 barg |
| 유입구 압력 피크 [psig] [최대] | 290 psig |
| 유입구 연결 기준 | BSPP |
| 유입구 연결 사이즈 [in] | 1 1/2 in |
| 유형 명칭 | PAHT 70 |
| 음압 레벨 [dB(A)] | 80 dBA |
| 제품 유형 | PAHT 50-90 |
| 제품군 | 펌프 |
| 제품의 설명 | PAHT pumps |
| 주변 온도 [°C] [최대] | 50 °C |
| 주변 온도 [°C] [최소] | 0 °C |
| 주변 온도 [°F] [최대] | 122 °F |
| 주변 온도 [°F] [최소] | 32 °F |
| 흡입구 연결 유형 | 스레드 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 35.431 킬로그램 |
| 순중량 | 28.05 킬로그램 |
| Volume | 34.2 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162667163 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |