Danfoss logo
PAHT 20 UPW pump

PAHT 32

180B0072

유량 [gpm] [최대]: 15.1, 유량 [l/min] [최대]: 47.4, 배출구 압력 [barg] [최대]: 50, 배출구 압력 [psig] [최대]: 725, 속도 [rpm] [최대]: 2400, 속도 연속 [rpm] [최소]: 1000

제품 사양

다음의 기능 포함:
ATEX 준수No
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionPAHT 32 LP
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]11,8x10,6x10
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]300x270x255
Product line14
REACH 후보 목록 물질No
UL markNo
매질 온도 [°C] [최대]50 °C
매질 온도 [°C] [최소]2 °C
매질 온도 [°F] [최대]122 °F
매질 온도 [°F] [최소]36 °F
밀봉재료NBR
배출 연결 기준미터법
배출 연결 사이즈 (미터 단위)M6
배출 연결 유형스레드
배출구 압력 [barg] [최대]50 barg
배출구 압력 [barg] [최소]10 barg
배출구 압력 [psig] [최대]725 psig
배출구 압력 [psig] [최소]145 psig
배출구 연결 기준BSPP
배출구 연결 사이즈 [in]3/4 in
다음의 기능 포함:
배출구 연결 유형스레드
변위 [cm³/rev]32.00 cm³/rev
변위 [cm³/rev]1.95 in³/rev
본체재료AISI 316
서비스 가능
속도 [rpm] [최대]2400 rpm
속도 [rpm] [최소]700 rpm
속도 연속 [rpm] [최소]1000 rpm
승인CE
유량 [gpm] [최대]15.100 gal/min
유량 [l/min] [최대]47.40 l/min
유입구 압력 [barg] [최대]6.0 barg
유입구 압력 [barg] [최소]2.0 barg
유입구 압력 [psig] [최대]87.0 psig
유입구 압력 [psig] [최소]29.0 psig
유입구 압력 피크 [barg] [최대]20 barg
유입구 압력 피크 [psig] [최대]290 psig
유입구 연결 기준BSPP
유입구 연결 사이즈 [in]1 1/4 in
유형 명칭PAHT 32
음압 레벨 [dB(A)]79 dBA
제품 유형PAHT 20-32
제품군펌프
제품의 설명PAHT pumps
주변 온도 [°C] [최대]50 °C
주변 온도 [°C] [최소]0 °C
주변 온도 [°F] [최대]122 °F
주변 온도 [°F] [최소]32 °F
흡입구 연결 유형스레드

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량19.833 킬로그램
순중량18 킬로그램
Volume20.655 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5715162709115
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens