PAHT 20
180B0070
유량 [gpm] [최대]: 11.4, 유량 [l/min] [최대]: 45.9, 배출구 압력 [barg] [최대]: 50, 배출구 압력 [psig] [최대]: 725, 속도 [rpm] [최대]: 2400, 속도 연속 [rpm] [최소]: 1000
180B0070
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| ATEX 준수 | No |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | PAHT 20 LP |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 11,8x10,6x10 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 300x270x255 |
| Product line | 14 |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| UL mark | No |
| 구분 | Pump for ultra pure water |
| 매질 온도 [°C] [최대] | 50 °C |
| 매질 온도 [°C] [최소] | 2 °C |
| 매질 온도 [°F] [최대] | 122 °F |
| 매질 온도 [°F] [최소] | 36 °F |
| 밀봉재료 | NBR |
| 배출 연결 기준 | 미터법 |
| 배출 연결 사이즈 (미터 단위) | M6 |
| 배출 연결 유형 | 스레드 |
| 배출구 압력 [barg] [최대] | 50 barg |
| 배출구 압력 [barg] [최소] | 10 barg |
| 배출구 압력 [psig] [최대] | 725 psig |
| 배출구 압력 [psig] [최소] | 145 psig |
| 배출구 연결 기준 | BSPP |
| 배출구 연결 사이즈 [in] | 3/4 in |
| 배출구 연결 유형 | 스레드 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 변위 [cm³/rev] | 20.00 cm³/rev |
| 변위 [cm³/rev] | 1.22 in³/rev |
| 본체재료 | AISI 316 |
| 서비스 가능 | 예 |
| 속도 [rpm] [최대] | 2400 rpm |
| 속도 [rpm] [최소] | 700 rpm |
| 속도 연속 [rpm] [최소] | 1000 rpm |
| 승인 | CE |
| 유량 [gpm] [최대] | 11.400 gal/min |
| 유량 [gpm] [최소] | 2.300 gal/min |
| 유량 [l/min] [최대] | 45.90 l/min |
| 유량 [l/min] [최소] | 11.50 l/min |
| 유입구 압력 [barg] [최대] | 6.0 barg |
| 유입구 압력 [barg] [최소] | 2.0 barg |
| 유입구 압력 [psig] [최대] | 87.0 psig |
| 유입구 압력 [psig] [최소] | 29.0 psig |
| 유입구 압력 피크 [barg] [최대] | 20 barg |
| 유입구 압력 피크 [psig] [최대] | 290 psig |
| 유입구 연결 기준 | BSPP |
| 유입구 연결 사이즈 [in] | 1 1/4 in |
| 유형 명칭 | PAHT 20 |
| 음압 레벨 [dB(A)] | 79 dBA |
| 제품 유형 | PAHT 20-32 |
| 제품군 | 펌프 |
| 제품의 설명 | PAHT pumps |
| 주변 온도 [°C] [최대] | 50 °C |
| 주변 온도 [°C] [최소] | 0 °C |
| 주변 온도 [°F] [최대] | 122 °F |
| 주변 온도 [°F] [최소] | 32 °F |
| 흡입구 연결 유형 | 스레드 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 19.383 킬로그램 |
| 순중량 | 18 킬로그램 |
| Volume | 20.655 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162709092 |
| Proposition 65 | No significant risk |