Danfoss logo
PAHT 12.5 UPW pump

PAHT 12.5

180B0033

유량 [gpm] [최대]: 6.7, 유량 [l/min] [최대]: 27.7, 배출구 압력 [barg] [최대]: 140, 배출구 압력 [psig] [최대]: 2030, 속도 [rpm] [최대]: 2400, 속도 연속 [rpm] [최소]: 1000

제품 사양

다음의 기능 포함:
ATEX 준수No
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionPAHT12.5 TECHNICAL WATER PUMP
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]274x151x137
Product line14
REACH 후보 목록 물질No
UL markNo
구분Pump for ultra pure water
매질 온도 [°C] [최대]50 °C
매질 온도 [°C] [최소]2 °C
매질 온도 [°F] [최대]122 °F
매질 온도 [°F] [최소]36 °F
밀봉재료NBR
배출 연결 기준BSPP
배출 연결 사이즈 [in]0.250 in
배출 연결 유형스레드
배출구 압력 [barg] [최대]140 barg
배출구 압력 [barg] [최소]10 barg
배출구 압력 [psig] [최대]2030 psig
배출구 압력 [psig] [최소]145 psig
배출구 연결 기준BSPP
배출구 연결 사이즈 [in]3/8 in
배출구 연결 유형스레드
다음의 기능 포함:
변위 [cm³/rev]12.50 cm³/rev
변위 [cm³/rev]0.76 in³/rev
본체재료AISI 304
서비스 가능
속도 [rpm] [최대]2400 rpm
속도 [rpm] [최소]1000 rpm
속도 연속 [rpm] [최소]1000 rpm
승인CE
유량 [gpm] [최대]6.700 gal/min
유량 [gpm] [최소]2.600 gal/min
유량 [l/min] [최대]27.70 l/min
유량 [l/min] [최소]10.20 l/min
유입구 압력 [barg] [최대]4.0 barg
유입구 압력 [barg] [최소]0.0 barg
유입구 압력 [psig] [최대]58.0 psig
유입구 압력 [psig] [최소]0.0 psig
유입구 압력 피크 [barg] [최대]4 barg
유입구 압력 피크 [psig] [최대]58 psig
유입구 연결 기준BSPP
유입구 연결 사이즈 [in]3/4 in
유형 명칭PAHT 12.5
음압 레벨 [dB(A)]75 dBA
제품 유형PAHT 10-12.5
제품군펌프
제품의 설명PAHT pumps
주변 온도 [°C] [최대]50 °C
주변 온도 [°C] [최소]0 °C
주변 온도 [°F] [최대]122 °F
주변 온도 [°F] [최소]32 °F
흡입구 연결 유형스레드

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량8.242 Kilogram
순중량8.07 Kilogram
Volume5.788 Liter
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5715162666883
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens