Danfoss logo
PAHT 6.3 UPW pump

PAHT 6.3

180B0029

유량 [gpm] [최대]: 4.7, 유량 [l/min] [최대]: 18.1, 배출구 압력 [barg] [최대]: 100, 배출구 압력 [psig] [최대]: 1450, 속도 [rpm] [최대]: 3000, 속도 연속 [rpm] [최소]: 1000

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
ATEX 준수No
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionPAHT6.3 TECHNICAL WATER PUMP
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]274x151x137
Product line14
REACH 후보 목록 물질No
UL markNo
구분Pump for ultra pure water
매질 온도 [°C] [최대]50 °C
매질 온도 [°C] [최소]2 °C
매질 온도 [°F] [최대]122 °F
매질 온도 [°F] [최소]36 °F
밀봉재료NBR
배출 연결 기준미터법
배출 연결 사이즈 (미터 단위)M6
배출 연결 유형스레드
배출구 압력 [barg] [최대]100 barg
배출구 압력 [barg] [최소]10 barg
배출구 압력 [psig] [최대]1450 psig
배출구 압력 [psig] [최소]145 psig
배출구 연결 기준BSPP
배출구 연결 사이즈 [in]1/4 in
배출구 연결 유형스레드
다음의 기능 포함:
값
변위 [cm³/rev]6.30 cm³/rev
변위 [cm³/rev]0.38 in³/rev
본체재료AISI 304
서비스 가능예
속도 [rpm] [최대]3000 rpm
속도 [rpm] [최소]1000 rpm
속도 연속 [rpm] [최소]1000 rpm
승인CE
유량 [gpm] [최대]4.700 gal/min
유량 [gpm] [최소]1.400 gal/min
유량 [l/min] [최대]18.10 l/min
유량 [l/min] [최소]5.40 l/min
유입구 압력 [barg] [최대]4.0 barg
유입구 압력 [barg] [최소]0.0 barg
유입구 압력 [psig] [최대]58.0 psig
유입구 압력 [psig] [최소]0.0 psig
유입구 압력 피크 [barg] [최대]4 barg
유입구 압력 피크 [psig] [최대]58 psig
유입구 연결 기준BSPP
유입구 연결 사이즈 [in]1/2 in
유형 명칭PAHT 6.3
음압 레벨 [dB(A)]76 dBA
제품 유형PAHT 2-6.3
제품군펌프
제품의 설명PAHT pumps
주변 온도 [°C] [최대]50 °C
주변 온도 [°C] [최소]0 °C
주변 온도 [°F] [최대]122 °F
주변 온도 [°F] [최소]32 °F
흡입구 연결 유형스레드

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량4.92 킬로그램
순중량4.69 킬로그램
Volume6.076 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162667026
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens