Danfoss logo
APP 53 - 92 pumps

APP 78/1500

180B7808

유량 [gpm] [최대]: 345, 유량 [l/min] [최대]: 1300, 배출구 압력 [barg] [최대]: 83, 배출구 압력 [psig] [최대]: 1200, 속도 [rpm] [최대]: 1500, 속도 [rpm] [최소]: 700

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
ATEX 준수No
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Material DescriptionAPP 78/1500
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]35,2x16,7x19,5
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]897x426x496
Product line14
REACH 후보 목록 물질No
UL markNo
구분Pump for sea- or brackish water
매질 온도 [°C] [최대]50 °C
매질 온도 [°C] [최소]2 °C
매질 온도 [°F] [최대]122 °F
매질 온도 [°F] [최소]36 °F
밀봉재료NBR
배출 연결 기준BSPP
배출 연결 사이즈 [in]0.250 in
배출 연결 유형스레드
배출구 압력 [barg] [최대]83 barg
배출구 압력 [barg] [최소]30 barg
배출구 압력 [psig] [최대]1200 psig
배출구 압력 [psig] [최소]435 psig
배출구 연결 기준플랜지
배출구 연결 사이즈 [in]3 in
배출구 연결 유형플랜지
변위 [cm³/rev]888.00 cm³/rev
다음의 기능 포함:
값
변위 [cm³/rev]54.20 in³/rev
본체재료듀플렉스
속도 [rpm] [최대]1500 rpm
속도 [rpm] [최소]700 rpm
속도 연속 [rpm] [최소]700 rpm
승인CE
유량 [gpm] [최대]345.000 gal/min
유량 [gpm] [최소]158.000 gal/min
유량 [l/min] [최대]1300.00 l/min
유량 [l/min] [최소]600.00 l/min
유량 [m³/h] [최대]78.00 m³/h
유량 [m³/h] [최소]36.00 m³/h
유입구 압력 [barg] [최대]5.0 barg
유입구 압력 [barg] [최소]2.0 barg
유입구 압력 [psig] [최대]72.5 psig
유입구 압력 [psig] [최소]29.0 psig
유입구 압력 피크 [barg] [최대]10 barg
유입구 압력 피크 [psig] [최대]145 psig
유입구 연결 기준플랜지
유입구 연결 사이즈 [in]3 in
유형 명칭APP 78/1500
제품 유형APP 53-92
제품군펌프
제품의 설명APP pumps
주변 온도 [°C] [최대]50 °C
주변 온도 [°C] [최소]0 °C
주변 온도 [°F] [최대]122 °F
주변 온도 [°F] [최소]32 °F
흡입구 연결 유형플랜지

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량212 킬로그램
순중량179.802 킬로그램
Volume189.63 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162671467
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens