Danfoss logo
APP pump

APP pump with ceramic, APP D 21 - 38

180B5055

유량 [gpm] [최대]: 78.18, 유량 [l/min] [최대]: 555, 배출구 압력 [barg] [최대]: 60, 배출구 압력 [psig] [최대]: 1015, 속도 [rpm] [최대]: 600, 속도 [rpm] [최소]: 1500

제품 사양

다음의 기능 포함:
ATEX 준수No
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionAPP D 21/1500 01 A3B
Product line14
REACH 후보 목록 물질No
UL markNo
다음의 기능 포함:
구분APP pump with ceramics.
배출구 압력 [barg] [최대]60 barg
배출구 압력 [psig] [최대]1015 psig
속도 [rpm] [최대]600 rpm
속도 [rpm] [최소]1500 rpm
승인CE
유량 [gpm] [최대]78.180 gal/min
유량 [l/min] [최대]555.00 l/min
유량 [m³/h] [최대]22.20 m³/h
유형 명칭APP D 21 - 38
제품 유형APP 21-38
제품군펌프
제품의 설명APP pump with ceramic

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량130 킬로그램
순중량112 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume91.127 리터
EAN/UPC5715162959886