Danfoss logo
APP pump

APP 26/1500

180B5039

유량 [gpm] [최대]: 91.4, 유량 [l/min] [최대]: 287, 배출구 압력 [barg] [최대]: 124, 배출구 압력 [psig] [최대]: 1800, 속도 [rpm] [최대]: 1500, 속도 [rpm] [최소]: 600

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
ATEX 준수No
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionAPP D 26/1500 01 A6B
Product line14
REACH 후보 목록 물질No
UL markNo
구분APP pump with ceramic.
밀봉재료FKM
배출구 압력 [barg] [최대]124 barg
배출구 압력 [barg] [최소]70 barg
다음의 기능 포함:
값
배출구 압력 [psig] [최대]1800 psig
배출구 압력 [psig] [최소]1015 psig
본체재료듀플렉스
속도 [rpm] [최대]1500 rpm
속도 [rpm] [최소]600 rpm
승인CE
유량 [gpm] [최대]91.400 gal/min
유량 [l/min] [최대]287.00 l/min
유입구 압력 [barg] [최대]10.0 barg
유입구 압력 [psig] [최대]145.0 psig
유입구 압력 피크 [barg] [최대]10 barg
유입구 압력 피크 [psig] [최대]145 psig
유형 명칭APP 26/1500
제품 유형APP 21-38
제품군펌프
제품의 설명APP pump with ceramic

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량130 킬로그램
순중량112 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume91.127 리터
EAN/UPC5715162792087