APP 30/1200
180B5037
유량 [gpm] [최대]: 31, 유량 [l/min] [최대]: 117.5, 배출구 압력 [barg] [최대]: 124, 배출구 압력 [psig] [최대]: 1800, 속도 [rpm] [최대]: 1200, 속도 [rpm] [최소]: 600
180B5037
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| ATEX 준수 | No |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | APP D 30/1200 01 A6B |
| Product line | 14 |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| UL mark | No |
| 구분 | APP 21-38 with ceramics |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 배출구 압력 [barg] [최대] | 124 barg |
| 배출구 압력 [barg] [최소] | 70 barg |
| 배출구 압력 [psig] [최대] | 1800 psig |
| 배출구 압력 [psig] [최소] | 1015 psig |
| 속도 [rpm] [최대] | 1200 rpm |
| 속도 [rpm] [최소] | 600 rpm |
| 승인 | CE |
| 유량 [gpm] [최대] | 31.000 gal/min |
| 유량 [l/min] [최대] | 117.50 l/min |
| 유형 명칭 | APP 30/1200 |
| 제품 유형 | APP 21-38 |
| 제품군 | 펌프 |
| 제품의 설명 | APP pump with ceramic |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 130 킬로그램 |
| 순중량 | 112 킬로그램 |
| Volume | 92.172 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162711040 |
| Proposition 65 | No significant risk |