APP 26/1500
180B5009
유량 [gpm] [최대]: 94.3, 유량 [l/min] [최대]: 445.25, 배출구 압력 [barg] [최대]: 83, 배출구 압력 [psig] [최대]: 1200, 속도 [rpm] [최대]: 1500, 속도 [rpm] [최소]: 600
180B5009
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| ATEX 준수 | No |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | APP D 26/1500 01 C1B |
| Product line | 14 |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| UL mark | No |
| 구분 | APP 21-38 with ceramics |
| 밀봉재료 | NBR |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 배출구 압력 [barg] [최대] | 83 barg |
| 배출구 압력 [barg] [최소] | 20 barg |
| 배출구 압력 [psig] [최대] | 1200 psig |
| 배출구 압력 [psig] [최소] | 290 psig |
| 본체재료 | 듀플렉스 |
| 속도 [rpm] [최대] | 1500 rpm |
| 속도 [rpm] [최소] | 600 rpm |
| 승인 | CE |
| 유량 [gpm] [최대] | 94.300 gal/min |
| 유량 [l/min] [최대] | 445.25 l/min |
| 유량 [m³/h] [최대] | 26.70 m³/h |
| 유형 명칭 | APP 26/1500 |
| 제품 유형 | APP 21-38 |
| 제품군 | 펌프 |
| 제품의 설명 | APP pump with ceramic |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 130 킬로그램 |
| 순중량 | 112 킬로그램 |
| Volume | 91.314 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162792131 |
| Proposition 65 | No significant risk |