Danfoss logo
APP pump

APP 30/1200

180B5007

유량 [gpm] [최대]: 137.6, 유량 [l/min] [최대]: 521.5, 배출구 압력 [barg] [최대]: 83, 배출구 압력 [psig] [최대]: 1200, 속도 [rpm] [최대]: 1200, 속도 [rpm] [최소]: 600

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
ATEX 준수No
CE markYes
Ceramic robustness level2
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionAPP D 30/1200 01 C2B
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]21,2x12,1x12,9
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]540x308x328
Product line14
REACH 후보 목록 물질No
UL markNo
구분APP pump with ceramic, APP 30/1200
매질 온도 [°C] [최대]50 °C
매질 온도 [°C] [최소]2 °C
매질 온도 [°F] [최대]122 °F
매질 온도 [°F] [최소]36 °F
밀봉재료NBR
배출 연결 기준BSPP
배출 연결 사이즈 [in]0.250 in
배출 연결 유형스레드
배출구 압력 [barg] [최대]83 barg
배출구 압력 [barg] [최소]20 barg
배출구 압력 [psig] [최대]1200 psig
배출구 압력 [psig] [최소]290 psig
배출구 연결 기준미터법
다음의 기능 포함:
값
배출구 연결 사이즈 (미터 단위)M60
배출구 연결 유형스레드
변위 [cm³/rev]444.00 cm³/rev
변위 [cm³/rev]27.09 in³/rev
본체재료듀플렉스
서비스 가능예
속도 [rpm] [최대]1200 rpm
속도 [rpm] [최소]600 rpm
승인CE
유량 [gpm] [최대]137.600 gal/min
유량 [l/min] [최대]521.50 l/min
유입구 압력 [barg] [최대]5.0 barg
유입구 압력 [barg] [최소]2.0 barg
유입구 압력 [psig] [최대]72.5 psig
유입구 압력 [psig] [최소]29.0 psig
유입구 압력 피크 [barg] [최대]10 barg
유입구 압력 피크 [psig] [최대]145 psig
유입구 연결 기준미터법
유입구 연결 사이즈 (미터 단위)M60
유형 명칭APP 30/1200
음압 레벨 [dB(A)]85 dBA
제품 유형APP 21-38
제품군펌프
제품의 설명APP pump with ceramic
주변 온도 [°C] [최대]50 °C
주변 온도 [°C] [최소]0 °C
주변 온도 [°F] [최대]122 °F
주변 온도 [°F] [최소]32 °F
흡입구 연결 유형스레드

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량130 킬로그램
순중량112 킬로그램
Volume91.494 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162513415
Proposition 65No significant risk