Danfoss logo
APP pump

APP 21/1500

180B5005

유량 [gpm] [최대]: 78.18, 유량 [l/min] [최대]: 555, 배출구 압력 [barg] [최대]: 83, 배출구 압력 [psig] [최대]: 1200, 속도 [rpm] [최대]: 1500, 속도 [rpm] [최소]: 600

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
ATEX 준수No
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionAPP D21/1500 01 C1B
Product line14
REACH 후보 목록 물질No
UL markNo
구분APP pump with ceramic
밀봉재료NBR
다음의 기능 포함:
값
배출구 압력 [barg] [최대]83 barg
배출구 압력 [barg] [최소]20 barg
배출구 압력 [psig] [최대]1200 psig
배출구 압력 [psig] [최소]290 psig
본체재료듀플렉스
속도 [rpm] [최대]1500 rpm
속도 [rpm] [최소]600 rpm
승인CE
유량 [gpm] [최대]78.180 gal/min
유량 [l/min] [최대]555.00 l/min
유량 [m³/h] [최대]22.20 m³/h
유형 명칭APP 21/1500
제품 유형APP 21-38
제품군펌프
제품의 설명APP pump with ceramic

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량130 킬로그램
순중량112 킬로그램
Volume92.489 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162890110
Proposition 65No significant risk