펌프, APP 26/1500
180B3275
유량 [gpm] [최대]: 94.37, 배출구 압력 [barg] [최대]: 83, 속도 [rpm] [최대]: 700, 속도 [rpm] [최소]: 1500, 승인: CE
180B3275
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| ATEX 준수 | No |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | APP S 26/1500 01 C19A |
| Product line | 14 |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| UL mark | No |
| 밀봉재료 | NBR |
| 배출구 압력 [barg] [최대] | 83 barg |
| 배출구 압력 [barg] [최소] | 10 barg |
| 배출구 압력 [psig] [최대] | 1200 psig |
| 배출구 압력 [psig] [최소] | 145 psig |
| 본체재료 | Super Duplex |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 서비스 가능 | 예 |
| 속도 [rpm] [최대] | 700 rpm |
| 속도 [rpm] [최소] | 1500 rpm |
| 승인 | CE |
| 유량 [gpm] [최대] | 94.370 gal/min |
| 유량 [gpm] [최소] | 76.870 gal/min |
| 유량 [l/min] [최대] | 496.50 l/min |
| 유량 [l/min] [최소] | 297.67 l/min |
| 유량 [m³/h] [최대] | 29.79 m³/h |
| 유량 [m³/h] [최소] | 17.86 m³/h |
| 유형 명칭 | APP 26/1500 |
| 제품 유형 | APP S 21-38 |
| 제품군 | 펌프 |
| 제품의 설명 | APP S pumps |
| 주변 온도 [°C] [최대] | 50 °C |
| 주변 온도 [°C] [최소] | 0 °C |
| 주변 온도 [°F] [최대] | 122 °F |
| 주변 온도 [°F] [최소] | 32 °F |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 120 킬로그램 |
| 순중량 | 105 킬로그램 |
| Volume | 91.406 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255122500 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |