Danfoss logo
APP 22-1500 RO pump

APP 22/1500 Ex

180B3263

유량 [gpm] [최대]: 95.5, 유량 [l/min] [최대]: 367.5, 배출구 압력 [barg] [최대]: 70, 배출구 압력 [psig] [최대]: 1015, 속도 [rpm] [최대]: 1500, 속도 [rpm] [최소]: 700, ATEX 준수: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
ATEX 준수Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Material DescriptionAPP 22/1500 Ex
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]22x13,2x18,3
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]562x336x466
Product line14
REACH 후보 목록 물질No
UL markNo
구분APP 22/1500 Ex
매질 온도 [°C] [최대]50 °C
매질 온도 [°C] [최소]2 °C
매질 온도 [°F] [최대]122 °F
매질 온도 [°F] [최소]36 °F
밀봉재료NBR
배출 연결 기준BSPP
배출 연결 사이즈 [in]0.250 in
배출 연결 유형스레드
배출구 압력 [barg] [최대]70 barg
배출구 압력 [barg] [최소]10 barg
배출구 압력 [psig] [최대]1015 psig
배출구 압력 [psig] [최소]145 psig
배출구 연결 기준미터법
배출구 연결 사이즈 (미터 단위)M52
배출구 연결 유형스레드
변위 [cm³/rev]253.30 cm³/rev
변위 [cm³/rev]15.46 in³/rev
다음의 기능 포함:
값
본체재료듀플렉스
서비스 가능예
속도 [rpm] [최대]1500 rpm
속도 [rpm] [최소]700 rpm
속도 연속 [rpm] [최소]700 rpm
승인ATEXCE
유량 [gpm] [최대]95.500 gal/min
유량 [gpm] [최소]42.800 gal/min
유량 [l/min] [최대]367.50 l/min
유량 [l/min] [최소]164.90 l/min
유량 [m³/h] [최대]22.00 m³/h
유량 [m³/h] [최소]9.90 m³/h
유입구 압력 [barg] [최대]5.0 barg
유입구 압력 [barg] [최소]2.0 barg
유입구 압력 [psig] [최대]72.5 psig
유입구 압력 [psig] [최소]29.0 psig
유입구 압력 피크 [barg] [최대]10 barg
유입구 압력 피크 [psig] [최대]145 psig
유입구 연결 기준미터법
유입구 연결 사이즈 (미터 단위)M52
유형 명칭APP 22/1500 Ex
음압 레벨 [dB(A)]84 dBA
제품 유형APP 16-19+22
제품군펌프
제품의 설명APP pumps
주변 온도 [°C] [최대]50 °C
주변 온도 [°C] [최소]0 °C
주변 온도 [°F] [최대]122 °F
주변 온도 [°F] [최소]32 °F
흡입구 연결 유형스레드

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량93 킬로그램
순중량72.85 킬로그램
Volume88.536 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428757638
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens