Danfoss logo
APP 19-1200 RO pump

APP 19/1200

180B3256

유량 [gpm] [최대]: 82.4, 유량 [l/min] [최대]: 317.2, 배출구 압력 [barg] [최대]: 83, 배출구 압력 [psig] [최대]: 1200, 속도 [rpm] [최대]: 1200, 속도 [rpm] [최소]: 700

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
ATEX 준수No
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Material DescriptionAPP 19/1200 Integrated Flushing Valve
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]22x13,2x18,3
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]562x336x466
Product line14
REACH 후보 목록 물질No
UL markNo
구분Pump for sea- or brackish water
매질 온도 [°C] [최대]50 °C
매질 온도 [°C] [최소]2 °C
매질 온도 [°F] [최대]122 °F
매질 온도 [°F] [최소]36 °F
밀봉재료NBR
배출 연결 기준BSPP
배출 연결 사이즈 [in]0.250 in
배출 연결 유형스레드
배출구 압력 [barg] [최대]83 barg
배출구 압력 [barg] [최소]10 barg
배출구 압력 [psig] [최대]1200 psig
배출구 압력 [psig] [최소]145 psig
배출구 연결 기준미터법
배출구 연결 사이즈 (미터 단위)M52
배출구 연결 유형스레드
변위 [cm³/rev]272.30 cm³/rev
변위 [cm³/rev]16.62 in³/rev
다음의 기능 포함:
값
본체재료듀플렉스
서비스 가능예
속도 [rpm] [최대]1200 rpm
속도 [rpm] [최소]700 rpm
속도 연속 [rpm] [최소]700 rpm
승인CE
유량 [gpm] [최대]82.400 gal/min
유량 [gpm] [최소]47.000 gal/min
유량 [l/min] [최대]317.20 l/min
유량 [l/min] [최소]181.00 l/min
유량 [m³/h] [최대]19.00 m³/h
유량 [m³/h] [최소]10.80 m³/h
유입구 압력 [barg] [최대]5.0 barg
유입구 압력 [barg] [최소]2.0 barg
유입구 압력 [psig] [최대]72.5 psig
유입구 압력 [psig] [최소]29.0 psig
유입구 압력 피크 [barg] [최대]10 barg
유입구 압력 피크 [psig] [최대]145 psig
유입구 연결 기준미터법
유입구 연결 사이즈 (미터 단위)M52
유형 명칭APP 19/1200
음압 레벨 [dB(A)]84 dBA
제품 유형APP 16-19+22
제품군펌프
제품의 설명APP pumps
주변 온도 [°C] [최대]50 °C
주변 온도 [°C] [최소]0 °C
주변 온도 [°F] [최대]122 °F
주변 온도 [°F] [최소]32 °F
흡입구 연결 유형스레드

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량92.5 킬로그램
순중량72.58 킬로그램
Volume87.965 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162668061
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens