Danfoss logo
APP 13-1500 RO pump

APP S pumps, APP S 13/1500

180B3227

유량 [gpm] [최대]: 60.6, 유량 [l/min] [최대]: 233.3, 배출구 압력 [barg] [최대]: 70, 배출구 압력 [psig] [최대]: 1015, 속도 [rpm] [최대]: 1500, 속도 [rpm] [최소]: 700

제품 사양

다음의 기능 포함:
ATEX 준수No
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionAPP S 13/1500
Product line14
REACH 후보 목록 물질No
UL markNo
구분Pump for sea- or brackish water
매질 온도 [°C] [최대]50 °C
매질 온도 [°C] [최소]2 °C
매질 온도 [°F] [최대]122 °F
매질 온도 [°F] [최소]36 °F
밀봉재료NBR
배출 연결 기준BSPP
배출 연결 사이즈 [in]0.250 in
배출 연결 유형스레드
배출구 압력 [barg] [최대]70 barg
배출구 압력 [barg] [최소]10 barg
배출구 압력 [psig] [최대]1015 psig
배출구 압력 [psig] [최소]145 psig
배출구 연결 기준미터법
배출구 연결 사이즈 (미터 단위)M42
배출구 연결 유형스레드
변위 [cm³/rev]166.40 cm³/rev
변위 [cm³/rev]10.15 in³/rev
다음의 기능 포함:
본체재료Super Duplex
서비스 가능
속도 [rpm] [최대]1500 rpm
속도 [rpm] [최소]700 rpm
속도 연속 [rpm] [최소]700 rpm
승인CE
유량 [gpm] [최대]60.600 gal/min
유량 [gpm] [최소]26.000 gal/min
유량 [l/min] [최대]233.30 l/min
유량 [l/min] [최소]100.20 l/min
유량 [m³/h] [최대]13.50 m³/h
유량 [m³/h] [최소]7.60 m³/h
유입구 압력 [barg] [최대]5.0 barg
유입구 압력 [barg] [최소]2.0 barg
유입구 압력 [psig] [최대]72.5 psig
유입구 압력 [psig] [최소]29.0 psig
유입구 압력 피크 [barg] [최대]10 barg
유입구 압력 피크 [psig] [최대]145 psig
유입구 연결 기준미터법
유입구 연결 사이즈 (미터 단위)M42
유형 명칭APP S 13/1500
음압 레벨 [dB(A)]85 dBA
제품 유형APP 11-13
제품군펌프
제품의 설명APP S pumps
주변 온도 [°C] [최대]50 °C
주변 온도 [°C] [최소]0 °C
주변 온도 [°F] [최대]122 °F
주변 온도 [°F] [최소]32 °F
흡입구 연결 유형스레드

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량93.6 킬로그램
순중량73.172 킬로그램
Volume92.863 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5715162929001
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens