Danfoss logo
APP 13-1500 RO pump

APP 13/1500 Ex

180B3223

유량 [gpm] [최대]: 60.6, 유량 [l/min] [최대]: 233.3, 배출구 압력 [barg] [최대]: 70, 배출구 압력 [psig] [최대]: 1015, 속도 [rpm] [최대]: 1500, 속도 [rpm] [최소]: 700, ATEX 준수: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

제품 사양

다음의 기능 포함:
ATEX 준수Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Material DescriptionAPP 13/1500 Ex
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]22x13,2x18,3
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]562x336x466
Product line14
REACH 후보 목록 물질No
UL markNo
구분APP 13/1500 Ex
매질 온도 [°C] [최대]50 °C
매질 온도 [°C] [최소]2 °C
매질 온도 [°F] [최대]122 °F
매질 온도 [°F] [최소]36 °F
밀봉재료NBR
배출 연결 기준BSPP
배출 연결 사이즈 [in]0.250 in
배출 연결 유형스레드
배출구 압력 [barg] [최대]70 barg
배출구 압력 [barg] [최소]10 barg
배출구 압력 [psig] [최대]1015 psig
배출구 압력 [psig] [최소]145 psig
배출구 연결 기준미터법
배출구 연결 사이즈 (미터 단위)M42
배출구 연결 유형스레드
변위 [cm³/rev]166.40 cm³/rev
변위 [cm³/rev]10.15 in³/rev
다음의 기능 포함:
본체재료듀플렉스
서비스 가능
속도 [rpm] [최대]1500 rpm
속도 [rpm] [최소]700 rpm
속도 연속 [rpm] [최소]700 rpm
승인ATEXCE
유량 [gpm] [최대]60.600 gal/min
유량 [gpm] [최소]26.000 gal/min
유량 [l/min] [최대]233.30 l/min
유량 [l/min] [최소]100.20 l/min
유량 [m³/h] [최대]13.50 m³/h
유량 [m³/h] [최소]7.60 m³/h
유입구 압력 [barg] [최대]5.0 barg
유입구 압력 [barg] [최소]2.0 barg
유입구 압력 [psig] [최대]72.5 psig
유입구 압력 [psig] [최소]29.0 psig
유입구 압력 피크 [barg] [최대]10 barg
유입구 압력 피크 [psig] [최대]145 psig
유입구 연결 기준미터법
유입구 연결 사이즈 (미터 단위)M42
유형 명칭APP 13/1500 Ex
음압 레벨 [dB(A)]85 dBA
제품 유형APP 11-13
제품군펌프
제품의 설명APP pumps
주변 온도 [°C] [최대]50 °C
주변 온도 [°C] [최소]0 °C
주변 온도 [°F] [최대]122 °F
주변 온도 [°F] [최소]32 °F
흡입구 연결 유형스레드

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량75 킬로그램
순중량74.544 킬로그램
Volume87.996 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428757294
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens