Danfoss logo
APP 1.8 RO pump

APP pumps, APP 1,8 Ex

180B3144

유량 [gpm] [최대]: 4.55, 유량 [l/min] [최대]: 49.45, 배출구 압력 [barg] [최대]: 83, 배출구 압력 [psig] [최대]: 1200, 속도 [rpm] [최대]: 3450, 속도 [rpm] [최소]: 700, ATEX 준수: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
ATEX 준수Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionAPP 1.8 Ex
Product line14
REACH 후보 목록 물질No
UL markNo
다음의 기능 포함:
값
구분Pump for sea- or brackish water
배출구 압력 [barg] [최대]83 barg
배출구 압력 [psig] [최대]1200 psig
속도 [rpm] [최대]3450 rpm
속도 [rpm] [최소]700 rpm
승인CEATEX
유량 [gpm] [최대]4.550 gal/min
유량 [l/min] [최대]49.45 l/min
유량 [m³/h] [최대]0.86 m³/h
유형 명칭APP 1,8 Ex
제품 유형APP 1.5-3.5
제품군펌프
제품의 설명APP pumps

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량9.135 킬로그램
순중량8.71 킬로그램
Volume5.968 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428756822
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens