Danfoss logo
APP 8.2 RO pump

APP 8.2 Ex

180B3108

유량 [gpm] [최대]: 36, 유량 [l/min] [최대]: 138.5, 배출구 압력 [barg] [최대]: 83, 배출구 압력 [psig] [최대]: 1200, 속도 [rpm] [최대]: 1800, 속도 [rpm] [최소]: 700, ATEX 준수: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
ATEX 준수Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Material DescriptionAPP 8.2 Ex
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]380x300x300
Product line14
REACH 후보 목록 물질No
UL markNo
구분APP 8.2 Ex
매질 온도 [°C] [최대]50 °C
매질 온도 [°C] [최소]2 °C
매질 온도 [°F] [최대]122 °F
매질 온도 [°F] [최소]36 °F
밀봉재료NBR
배출 연결 기준미터법
배출 연결 사이즈 (미터 단위)M6
배출 연결 유형스레드
배출구 압력 [barg] [최대]83 barg
배출구 압력 [barg] [최소]20 barg
배출구 압력 [psig] [최대]1200 psig
배출구 압력 [psig] [최소]290 psig
배출구 연결 기준미터법
배출구 연결 사이즈 (미터 단위)M42
배출구 연결 유형스레드
변위 [cm³/rev]80.40 cm³/rev
변위 [cm³/rev]4.91 in³/rev
다음의 기능 포함:
값
본체재료듀플렉스
서비스 가능예
속도 [rpm] [최대]1800 rpm
속도 [rpm] [최소]700 rpm
속도 연속 [rpm] [최소]700 rpm
승인ATEXCE
유량 [gpm] [최대]36.000 gal/min
유량 [gpm] [최소]13.000 gal/min
유량 [l/min] [최대]138.50 l/min
유량 [l/min] [최소]50.00 l/min
유량 [m³/h] [최대]8.30 m³/h
유량 [m³/h] [최소]3.00 m³/h
유입구 압력 [barg] [최대]5.0 barg
유입구 압력 [barg] [최소]0.5 barg
유입구 압력 [psig] [최대]72.5 psig
유입구 압력 [psig] [최소]7.3 psig
유입구 압력 피크 [barg] [최대]5 barg
유입구 압력 피크 [psig] [최대]73 psig
유입구 연결 기준미터법
유입구 연결 사이즈 (미터 단위)M42
유형 명칭APP 8.2 Ex
음압 레벨 [dB(A)]78 dBA
제품 유형APP 5.1-10.2
제품군펌프
제품의 설명APP pumps
주변 온도 [°C] [최대]50 °C
주변 온도 [°C] [최소]0 °C
주변 온도 [°F] [최대]122 °F
주변 온도 [°F] [최소]32 °F
흡입구 연결 유형스레드

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량29.447 킬로그램
순중량28.835 킬로그램
Volume22.23 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162668283
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens