APP 6.5 Ex
180B3106
유량 [gpm] [최대]: 27.8, 유량 [l/min] [최대]: 107.2, 배출구 압력 [barg] [최대]: 83, 배출구 압력 [psig] [최대]: 1200, 속도 [rpm] [최대]: 1800, 속도 [rpm] [최소]: 700, ATEX 준수: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
180B3106
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| ATEX 준수 | Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | APP 6.5 Ex |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 14,9x11,8x11,8 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 380x300x300 |
| Product line | 14 |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| UL mark | No |
| 구분 | APP 6.5 Ex |
| 매질 온도 [°C] [최대] | 50 °C |
| 매질 온도 [°C] [최소] | 2 °C |
| 매질 온도 [°F] [최대] | 122 °F |
| 매질 온도 [°F] [최소] | 36 °F |
| 밀봉재료 | NBR |
| 배출 연결 기준 | 미터법 |
| 배출 연결 사이즈 (미터 단위) | M6 |
| 배출 연결 유형 | 스레드 |
| 배출구 압력 [barg] [최대] | 83 barg |
| 배출구 압력 [barg] [최소] | 20 barg |
| 배출구 압력 [psig] [최대] | 1200 psig |
| 배출구 압력 [psig] [최소] | 290 psig |
| 배출구 연결 기준 | 미터법 |
| 배출구 연결 사이즈 (미터 단위) | M42 |
| 배출구 연결 유형 | 스레드 |
| 변위 [cm³/rev] | 63.30 cm³/rev |
| 변위 [cm³/rev] | 3.86 in³/rev |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 본체재료 | 듀플렉스 |
| 서비스 가능 | 예 |
| 속도 [rpm] [최대] | 1800 rpm |
| 속도 [rpm] [최소] | 700 rpm |
| 속도 연속 [rpm] [최소] | 700 rpm |
| 승인 | ATEXCE |
| 유량 [gpm] [최대] | 27.800 gal/min |
| 유량 [gpm] [최소] | 9.700 gal/min |
| 유량 [l/min] [최대] | 107.20 l/min |
| 유량 [l/min] [최소] | 37.50 l/min |
| 유량 [m³/h] [최대] | 6.40 m³/h |
| 유량 [m³/h] [최소] | 2.20 m³/h |
| 유입구 압력 [barg] [최대] | 5.0 barg |
| 유입구 압력 [barg] [최소] | 0.5 barg |
| 유입구 압력 [psig] [최대] | 72.5 psig |
| 유입구 압력 [psig] [최소] | 7.3 psig |
| 유입구 압력 피크 [barg] [최대] | 5 barg |
| 유입구 압력 피크 [psig] [최대] | 73 psig |
| 유입구 연결 기준 | 미터법 |
| 유입구 연결 사이즈 (미터 단위) | M42 |
| 유형 명칭 | APP 6.5 Ex |
| 음압 레벨 [dB(A)] | 78 dBA |
| 제품 유형 | APP 5.1-10.2 |
| 제품군 | 펌프 |
| 제품의 설명 | APP pumps |
| 주변 온도 [°C] [최대] | 50 °C |
| 주변 온도 [°C] [최소] | 0 °C |
| 주변 온도 [°F] [최대] | 122 °F |
| 주변 온도 [°F] [최소] | 32 °F |
| 흡입구 연결 유형 | 스레드 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 29.5 Kilogram |
| 순중량 | 28.835 Kilogram |
| Volume | 22.724 Liter |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162669174 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |