Danfoss logo
APP 2.2 RO pump

APP 2.2

180B3045

유량 [gpm] [최대]: 10.9, 유량 [l/min] [최대]: 41.9, 배출구 압력 [barg] [최대]: 83, 배출구 압력 [psig] [최대]: 1200, 속도 [rpm] [최대]: 3450, 속도 [rpm] [최소]: 700

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
ATEX 준수No
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Material DescriptionAPP 2.2 with flushing valve
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]274x151x137
Product line14
REACH 후보 목록 물질No
UL markNo
구분Pump for sea- or brackish water
매질 온도 [°C] [최대]50 °C
매질 온도 [°C] [최소]2 °C
매질 온도 [°F] [최대]122 °F
매질 온도 [°F] [최소]36 °F
밀봉재료NBR
배출 연결 기준미터법
배출 연결 사이즈 (미터 단위)M6
배출 연결 유형스레드
배출구 압력 [barg] [최대]83 barg
배출구 압력 [barg] [최소]20 barg
배출구 압력 [psig] [최대]1200 psig
배출구 압력 [psig] [최소]290 psig
배출구 연결 기준BSPP
배출구 연결 사이즈 [in]3/4 in
배출구 연결 유형스레드
변위 [cm³/rev]12.52 cm³/rev
변위 [cm³/rev]0.76 in³/rev
다음의 기능 포함:
값
본체재료듀플렉스
서비스 가능예
속도 [rpm] [최대]3450 rpm
속도 [rpm] [최소]700 rpm
속도 연속 [rpm] [최소]700 rpm
승인CE
유량 [gpm] [최대]10.900 gal/min
유량 [gpm] [최소]1.900 gal/min
유량 [l/min] [최대]41.90 l/min
유량 [l/min] [최소]7.40 l/min
유량 [m³/h] [최대]2.50 m³/h
유량 [m³/h] [최소]0.40 m³/h
유입구 압력 [barg] [최대]5.0 barg
유입구 압력 [barg] [최소]0.5 barg
유입구 압력 [psig] [최대]72.5 psig
유입구 압력 [psig] [최소]7.3 psig
유입구 압력 피크 [barg] [최대]10 barg
유입구 압력 피크 [psig] [최대]145 psig
유입구 연결 기준BSPP
유입구 연결 사이즈 [in]3/4 in
유형 명칭APP 2.2
음압 레벨 [dB(A)]77 dBA
제품 유형APP 1.5-3.5
제품군펌프
제품의 설명APP pumps
주변 온도 [°C] [최대]50 °C
주변 온도 [°C] [최소]0 °C
주변 온도 [°F] [최대]122 °F
주변 온도 [°F] [최소]32 °F
흡입구 연결 유형스레드

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량9.138 킬로그램
순중량8.29 킬로그램
Volume5.828 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162667668
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens