Danfoss logo
MPE 70 without motor

Energy Recovery Device, MPE S 70

180F7171

마운팅 방향: 수직; 수평, 정격 전력 [HP]: 30, 정격 전력 [kW]: 0, 속도 [rpm] [최소]: 625, 속도 [rpm] [최대]: 875, HP 배출 유량 [m³/h] [최대]: 70, HP 배출 유량 [gpm] [최대]: 308

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
HP 배출 유량 [gpm] [최대]308 gal/min
HP 배출 유량 [m³/h] [최대]70 m³/h
In scope of WEEENo
Material DescriptionMPE S 70
Product line14
REACH 후보 목록 물질No
다음의 기능 포함:
값
UL markNo
구분MPE S 70
마운팅 방향수평수직Bare shafted
속도 [rpm] [최대]875 rpm
속도 [rpm] [최소]625 rpm
승인CE
유형 명칭MPE S 70
정격 전력 [HP]30.0 HP
정격 전력 [kW]0.0 kW
제품 유형MPE 70
제품군Energy Recovery Device
제품의 설명MPE

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량130 킬로그램
순중량113.8 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume146.717 리터
EAN/UPC5715162944516