Danfoss logo
AI106586503085en_CallOut_Draw__1.svg

에너지 회수 장치, ISAVE 40

180F7119

마운팅 방향: 수직; 수평, HP 배출 유량 [m³/h] [최대]: 41, HP 배출 유량 [gpm] [최대]: 181, 정격 전력 [HP]: 0, 정격 전력 [kW]: 0

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
60 기준 윤활 유량 [m³/h] [최대]0.80 m³/h
871 기준 윤활 유량 [gpm] [최대]3.5 gal/min
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
HP 배출 유량 [gpm] [최대]181 gal/min
HP 배출 유량 [m³/h] [최대]41 m³/h
HP 배출구 압력 [barg] [최대]83 barg
HP 배출구 압력 [psig] [최대]1200 psig
HP 배출구 연결 기준빅톨릭
HP 배출구 연결 사이즈 [in]3.000 in
HP 유입구 압력 [barg] [최대]83 barg
HP 유입구 압력 [barg] [최소]20 barg
HP 유입구 압력 [psig] [최대]1200 psig
HP 유입구 압력 [psig] [최소]290 psig
HP 유입구 압력, 간헐적 [barg] [최소]3 barg
HP 유입구 압력, 간헐적[psig] [최소]44 psig
HP 유입구 연결 기준빅톨릭
HP 유입구 연결 사이즈 [in]3.000 in
LP 배출구 압력 [barg] [최소]1 barg
LP 배출구 압력 [psig] [최소]15 psig
LP 배출구 연결 사이즈 [in]3.000 in
LP 유입 배출 @ 최대 유량 [barg]1 barg
LP 유입 배출 @ 최대 유량 [psig]18 psig
LP 유입구 압력 [barg] [최대]5 barg
LP 유입구 압력 [psig] [최대]72 psig
LP 유입구 압력 피크 [barg]10 barg
LP 유입구 압력 피크 [psig]145 psig
LP 유입구 연결 기준빅톨릭
LP 유입구 연결 사이즈 [in]3.000 in
LP 유입구 허용 작동 유량 [gpm] [최대]295 gal/min
LP 유입구 허용 작동 유량 [m³/h] [최대]67 m³/h
Material DescriptioniSave S 40/1200 24 C4B
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]29,8x14,9x14,9
다음의 기능 포함:
값
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]760x380x380
Product line14
REACH 후보 목록 물질No
UL markNo
기동 토크 [Nm] [최대]150.00 N-m
기동 토크 [Nmlbf*fl] [최대]110 lbf∙ft
마운팅 방향수직수평Bare shafted
매질 온도 [°C] [최대]40 °C
매질 온도 [°C] [최소]2 °C
매질 온도 [°F] [최대]104 °F
매질 온도 [°F] [최소]36 °F
밀봉재료NBR
배출 연결 기준BSPP
배출 연결 사이즈 [in]0.250 in
배출 연결 유형BSPP
서비스 가능예
속도 [rpm] [최대]1200 rpm
속도 [rpm] [최소]600 rpm
승인CE
유량 [gpm] [최소]92.000 gal/min
유량 [m³/h] [최소]21.00 m³/h
유형 명칭ISAVE 40
음압 레벨 [dB(A)]84 dBA
재질 유형수퍼 듀플렉스
정격 전력 [HP]0.0 HP
정격 전력 [kW]0.0 kW
제품 유형iSave 40
제품군에너지 회수 장치
제품의 설명iSave
주변 온도 [°C] [최대]50 °C
주변 온도 [°C] [최소]0 °C
주변 온도 [°F] [최대]122 °F
주변 온도 [°F] [최소]32 °F
차압 압력 HP 입출력 [barg] [최대]5.00 barg
차압 압력 HP 입출력 [psig] [최대]72.0 psig
허용 작동 토크 [lb-ft] [최대]75 lbf∙ft
허용 작동 토크 [Nm] [최대]102 N-m

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량149.2 킬로그램
순중량146.86 킬로그램
Volume109.744 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255157496
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens