에너지 회수 장치, iSave 21 Plus
180F7016
마운팅 방향: 수직; 수평, HP 배출 유량 [m³/h] [최대]: 22, HP 배출 유량 [gpm] [최대]: 96, 정격 전력 [HP]: 7.5, 정격 전력 [kW]: 5.5
180F7016
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 60 기준 윤활 유량 [m³/h] [최대] | 0.40 m³/h |
| 871 기준 윤활 유량 [gpm] [최대] | 1.8 gal/min |
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| HP 배출 유량 [gpm] [최대] | 96 gal/min |
| HP 배출 유량 [m³/h] [최대] | 22 m³/h |
| HP 배출구 압력 [barg] [최대] | 83 barg |
| HP 배출구 압력 [psig] [최대] | 1200 psig |
| HP 배출구 연결 기준 | 빅톨릭 |
| HP 배출구 연결 사이즈 [in] | 2.000 in |
| HP 유입구 압력 [barg] [최대] | 83 barg |
| HP 유입구 압력 [barg] [최소] | 15 barg |
| HP 유입구 압력 [psig] [최대] | 1200 psig |
| HP 유입구 압력 [psig] [최소] | 290 psig |
| HP 유입구 압력, 간헐적 [barg] [최소] | 3 barg |
| HP 유입구 압력, 간헐적[psig] [최소] | 44 psig |
| HP 유입구 연결 기준 | 빅톨릭 |
| HP 유입구 연결 사이즈 [in] | 2.000 in |
| In scope of WEEE | No |
| IP 보호 클래스 | IP55 |
| LP 배출구 압력 [barg] [최소] | 1 barg |
| LP 배출구 압력 [psig] [최소] | 15 psig |
| LP 배출구 연결 사이즈 [in] | 2.000 in |
| LP 유입 배출 @ 최대 유량 [barg] | 1 barg |
| LP 유입 배출 @ 최대 유량 [psig] | 13 psig |
| LP 유입구 압력 [barg] [최대] | 5 barg |
| LP 유입구 압력 [psig] [최대] | 72 psig |
| LP 유입구 압력 피크 [barg] | 10 barg |
| LP 유입구 압력 피크 [psig] | 145 psig |
| LP 유입구 연결 기준 | 빅톨릭 |
| LP 유입구 연결 사이즈 [in] | 2.000 in |
| LP 유입구 허용 작동 유량 [gpm] [최대] | 145 gal/min |
| LP 유입구 허용 작동 유량 [m³/h] [최대] | 33 m³/h |
| Material Description | iSave21 Plus IEC132 5,5kW 4p 50/60Hz IE3 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 47,1x31,4x21,6 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 1200x800x550 |
| Product line | 14 |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| UL mark | No |
| 공칭 속도 기준 모터 토크 [Nm] | 36 N-m |
| 공칭 속도 기준 모터 토크 [Nmlbf*fl] | 26.5 lbf∙ft |
| 구분 | iSave with IEC motor |
| 기동 토크 [Nm] [최대] | 10.00 N-m |
| 기동 토크 [Nmlbf*fl] [최대] | 37 lbf∙ft |
| 기본 프레임 | 스테인레스 |
| 마운팅 방향 | 수평수직 |
| 매질 온도 [°C] [최대] | 40 °C |
| 매질 온도 [°C] [최소] | 2 °C |
| 매질 온도 [°F] [최대] | 104 °F |
| 매질 온도 [°F] [최소] | 36 °F |
| 모터 극 | 4 |
| 모터 전류 [A] | 11.0 A |
| 모터 전압 | 380-420V/660720V, 50 Hz440-480V, 60 Hz |
| 모터 절연 등급 | B |
| 모터 주변 온도 [°C] [최대] | 40 °C |
| 모터 주변 온도 [°F] [최대] | 104 °F |
| 모터 표준 | IEC |
| 모터 프레임 사이즈 | 132S |
| 밀봉재료 | NBR |
| 서비스 가능 | 예 |
| 속도 [rpm] [최대] | 1500 rpm |
| 속도 [rpm] [최소] | 500 rpm |
| 승인 | CE |
| 유량 [gpm] [최소] | 26.000 gal/min |
| 유량 [m³/h] [최소] | 6.00 m³/h |
| 유형 명칭 | iSave 21 Plus |
| 음압 레벨 [dB(A)] | 78 dBA |
| 재질 유형 | 듀플렉스수퍼 듀플렉스 |
| 정격 전력 [HP] | 7.5 HP |
| 정격 전력 [kW] | 5.5 kW |
| 제품 유형 | ISAVE 21 PLUS |
| 제품군 | 에너지 회수 장치 |
| 제품의 설명 | iSave |
| 주변 온도 [°C] [최대] | 50 °C |
| 주변 온도 [°C] [최소] | 0 °C |
| 주변 온도 [°F] [최대] | 122 °F |
| 주변 온도 [°F] [최소] | 32 °F |
| 차압 압력 HP 입출력 [barg] [최대] | 5.00 barg |
| 차압 압력 HP 입출력 [psig] [최대] | 72.0 psig |
| 최소 속도 기준 모터 토크 [Nm] | 27 N-m |
| 최소 속도 기준 모터 토크 [Nmlbf*fl] | 20.0 lbf∙ft |
| 허용 작동 토크 [lb-ft] [최대] | 36 lbf∙ft |
| 허용 작동 토크 [Nm] [최대] | 49 N-m |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 150 킬로그램 |
| 순중량 | 95.4 킬로그램 |
| Volume | 518.4 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162672839 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |